文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.342.0553.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 BL / 5 G |
EAN | 4015573355576 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 142 mm |
---|---|
包装宽度 | 80 mm |
高度包装 | 44 mm |
包装毛重 | 240,1 g |
单件净重 | 3,9 g |
容积包装 | 500 ccm |
包装 | |
50 一片 |