Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 16 / 32 G OB
Artikelnr. 27.334.1653.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 16-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.334.1653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 16 / 32 G OB |
EAN | 4015573999077 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |