Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.330.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 3 G OB |
EAN | 4015573185081 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 129,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,1 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |