Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /11 D1.0/1.0
Artikelnr. Z5.531.4125.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 11-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.531.4125.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /11 D1.0/1.0 |
EAN | 4015573320482 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,077 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |