Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | Z5.531.1025.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8543… /10 D1.0/0.8 |
EAN | 4015573322806 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 59 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 58,65 g |
Peso netto parte singola | 0,874 g |
Volume confezionato | 210 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |