Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEG 11 / 22 W OB
Artikelnr. 27.647.1153.1
Leiterplatten-Stiftleiste, 22-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.647.1153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEG 11 / 22 W OB |
EAN | 4015573999411 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |