Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 11 G OB THR
Artikelnr. 25.646.1108.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 11-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow-und Wellenlöten geeignet
Noch nicht lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.646.1108.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 11 G OB THR |
EAN | 4049644014352 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |