EnOcean Gateway GESIS KNX FLEX-ENO32B
Artikelnr. 83.020.0628.2
System gesis® FLEX - Das bidirektionale Gateway für 32 Kanäle ist ein eigenständiges KNX Gerät im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Das Gateway orientiert sich an den EnOcean Equipment Profilen (EEP). Neben einer Software zur Inbetriebnahme steht eine komfortable Handbedienung über ein Display zur Verfügung. Die ETS Applikation verfügt zusätzlich über einen umfangreichen Logik/Regelbereich. Der KNX Anschluss ist steckbar ausgeführt.
Preis

Lagerbestand
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0628.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | EnOcean Gateway GESIS KNX FLEX-ENO32B |
EAN | 4049088516900 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4160 g |
Nettogewicht Einzelteil | 376 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
405790169