Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.601.2419.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle podis 5G16 |
EAN | 4049088526817 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 130 mm |
---|---|
Breite verpackt | 115 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 260,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,2 g |
Volumen verpackt | 1196 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
120005139