PODIS LED Leuchte LED RST 230VAC 20W M
Artikelnr. 83.243.0246.0
energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 16i3, Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; Befestigung mit Topfmagneten; lageunabhängige Montage; 200…250 V AC; 20W; tageslichtweiss typ. 5700 K; typ. 2400 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.243.0246.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | PODIS LED Leuchte LED RST 230VAC 20W M |
EAN | 4049088501432 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 94054239 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 376 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 119 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1055 g |
Nettogewicht Einzelteil | 900 g |
Volumen verpackt | 4385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |