20965

Apparatstik BST14I2L B1 GN01

Vare nummer 93.421.0653.1

gesis® NV Apparatstik, Loddedel, vandret uden flange, Antal poler 2, Model hun, Tilslutning Loddetilslutning, Nominel spænding 50 V, Nominel strøm 3 A, Farve på kodning/kontaktindsats Grøn, Tæthedsklasse (IP) IP20, Indbygget komponent Loddetilslutning, Stik retning kvadratisk, Pol-mærkning 1+, 2-, Mekanisk kodning ja, Materiale kasse Polyamid, Halogenfri ja, brand belastning 0,014 kWh/St, Kontakt material CuBe, Overfladebehandling forgyldt, Forureningsgrad 2, Nominel impuls spænding 0,8 kV, Længde 26 mm, Højde 11,75 mm, Bredde 13 mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.421.0653.1
Apparatstik BST14I2L B1 GN01
EAN4015573600263
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

135 mm
81 mm
81 mm
320 g
2,898 g
886 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others