Steckverbinder RST25I3SB1 YR2S BG03
Artikelnr. 96.033.4154.3
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.033.4154.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I3SB1 YR2S BG03 |
EAN | 4049088001802 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4261 g |
Nettogewicht Einzelteil | 38,81 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |