8768

Geräteanschluss GST08I2LS BLO2

Artikelnr. 90.002.0153.0

gesis® MICRO Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer90.002.0153.0
Artikelbezeichnung Geräteanschluss GST08I2LS BLO2
EAN4049088365423
Bestelleinheit200 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt386 mm
Breite verpackt280 mm
Höhe verpackt210 mm
Bruttogewicht verpackt570 g
Nettogewicht Einzelteil1,1 g
Volumen verpackt22696,8 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge200 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland