Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.285.6227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 35-2 |
EAN | 4015573732209 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 176,29 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,111 g |
Volumen verpackt | 520 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |