Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.282.6629.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WKN 6TK-6 |
EAN | 4015573992528 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 113 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,3 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |