Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.282.4227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVBWKF 6- 2 |
EAN | 4015573533424 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 1 mm |
Bruttogewicht verpackt | 28 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,58 g |
Volumen verpackt | 10,8 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |