Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.4129.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsmatte FLARE MOVE BM SERIE 38 |
EAN | 4015573648227 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,9 g |
Volumen verpackt | 120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |