Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.271.5227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 -12 |
EAN | 4015573455108 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 191 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,78 g |
Volumen verpackt | 127,8 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |