24220

Verteiler RST16I2B 3P1 FGVGH BL

Artikelnr. 46.030.0154.9

RST® MINI Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Auf Anfrage lieferbar!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer46.030.0154.9
Artikelbezeichnung Verteiler RST16I2B 3P1 FGVGH BL
EAN4049088344831
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt185 mm
Breite verpackt134 mm
Höhe verpackt69 mm
Bruttogewicht verpackt358 g
Nettogewicht Einzelteil300 g
Volumen verpackt1711 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland