Verteiler RST16I3B 3P1 F G V GL
Artikelnr. 46.030.0153.0
RST® MINI Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.030.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST16I3B 3P1 F G V GL |
EAN | 4049088284205 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 340 g |
Nettogewicht Einzelteil | 312 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |