Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.270.0927.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 9 |
EAN | 4015573353886 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 75,87 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,267 g |
Volumen verpackt | 52 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |