Verbindungsstecker IVB WKMF 2,5- 7
Artikelnr. Z7.260.0729.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKMF..., 7 -polig
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.260.0729.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKMF 2,5- 7 |
EAN | 4015573671508 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 80 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 51,87 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,86 g |
Volumen verpackt | 216 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |