Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.260.0229.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKMF 2,5- 2 |
EAN | 4015573671454 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11,98 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,01 g |
Volumen verpackt | 96 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |