Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.212.2227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kurzschlussschieber IVS WK 6 TK- 2 |
EAN | 4015573671225 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 77,66 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,48 g |
Volumen verpackt | 360 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |