Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.212.2027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 6 TK-10 |
EAN | 4015573671294 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 866,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,328 g |
Volumen verpackt | 172,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |