Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.212.1527.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 6 TK- 5 |
EAN | 4015573671287 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 429,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,4 g |
Volumen verpackt | 680 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |