Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.212.1227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 6 TK- 2 |
EAN | 4015573671256 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 168,18 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,31 g |
Volumen verpackt | 263,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |