Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 07.201.5327.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRT 120/ 3 |
| EAN | 4049088261060 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 130 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 50 mm |
| Höhe verpackt | 25 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 586,1 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 116,47 g |
| Volumen verpackt | 162,5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zur Übersicht