Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.201.3327.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRT 70/ 3 |
EAN | 4049088261046 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 210,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,5 g |
Volumen verpackt | 170 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |