
Schutzscheiben für SLX-COL SLX-COLP-1900
Artikelnr. R1.592.1900.0
"2 Schutzscheiben für SLX-COL-Gerätesäule; Länge: 1880 mm"
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.592.1900.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schutzscheiben für SLX-COL SLX-COLP-1900 |
EAN | 4049088205378 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39205100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2900 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |