Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 07.313.2655.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW WT 2,5-10 GR |
| EAN | 4049088168024 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 33,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 3,13 g |
| Volumen verpackt | 250 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht