Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 87.030.0053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Elektronikgehäuse WEB 1001 B3 / U |
| EAN | 4015573233461 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 259 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 81 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 520 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 45,09 g |
| Volumen verpackt | 2727 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht