Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.193.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8292 / 5 OB |
EAN | 4015573179233 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 238,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,425 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |