Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.428.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DH 6 PA |
EAN | 4015573781245 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 470 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41 g |
Volumen verpackt | 3031 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |