Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.7421.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 EMC 9 16,0-25,0 |
EAN | 4049088386145 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1636,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 163,37 g |
Volumen verpackt | 2450 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |