Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z2.803.3110.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schirmanschlussklemme WST 13,5 |
EAN | 4049088252822 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 187,42 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,23 g |
Volumen verpackt | 560 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |