Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.920.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE BRC 4 40 |
EAN | 4015573821965 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 144,46 g |
Nettogewicht Einzelteil | 23,83 g |
Volumen verpackt | 522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |