Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.330.0134.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Modulträger RFC MC 1M B 0 |
EAN | 4049088174681 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 38,6 mm |
Bruttogewicht verpackt | 95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 88 g |
Volumen verpackt | 375 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |