Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.203.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE BUF 4 2,5 40 AG |
EAN | 4015573743304 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 130 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 188,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,67 g |
Volumen verpackt | 468 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |