Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.101.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE BUK 4S 1,5 03 AU |
EAN | 4015573739710 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 98,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,6 g |
Volumen verpackt | 252 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |