Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.011.2053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STC 20 10 |
EAN | 4015573446007 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 49,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,13 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |