Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.060.1628.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Datenkabeleinführung IT DKE 16 |
EAN | 4015573217904 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 265 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2015,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 193,39 g |
Volumen verpackt | 2915 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |