Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E / 3 |
EAN | 4015573165267 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1675 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,99 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |