Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.417.6829.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel MIN AD DB 7 Z |
EAN | 4015573597662 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 214,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,11 g |
Volumen verpackt | 552 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |