Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.567.7810.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | EMV-Rahmen BG 16 |
EAN | 4049088049163 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 149,44 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,47 g |
Volumen verpackt | 748 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |