Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.567.7610.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | EMV-Rahmen BG 6 |
EAN | 4049088049149 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 111,72 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,85 g |
Volumen verpackt | 385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |