Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.845.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10 B 91-100 |
EAN | 4015573067523 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 29,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,66 g |
Volumen verpackt | 136,5 ccm |
Verpackungsart | Klarsichtverpackung |
Verpackungsmenge | 25 St |
Eldas Nummer
158952306