Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.571.2356.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder mit Rastrahmen ST 70.3 /24 RVZ |
EAN | 4015573146396 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 169 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 310 g |
Nettogewicht Einzelteil | 129,3 g |
Volumen verpackt | 1102 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |