Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.600.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 |
EAN | 4015573694569 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 52 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,11 g |
Volumen verpackt | 150 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |