Gotowe przewody RST25I3KSBS 40 40BG03
Numer produktu 96.834.4030.3
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 25 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 4 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.834.4030.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST25I3KSBS 40 40BG03 |
EAN | 4015573896390 |
Jednostka opakowania | 8 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9360 g |
Waga netto pojedynczej części | 1122 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
8 sztuk |